Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Naturfärgad

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Artikelnummer:

167103500002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,4164 kr
500 - 999 2,4263 kr
1000 + 1,8685 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

341,64 kr

100 x 3,4164 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.2 mm
Huvuddiameter 11.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.7 - 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Typ 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss