Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Nylon Naturfärgad

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Artikelnummer:

167104500002

7380 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,6534 kr
500 - 999 2,8028 kr
1000 + 2,245 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

365,34 kr

100 x 3,6534 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 19.7 mm
Huvuddiameter 16.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 14.2 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss