Meny Sök

Hullingförsedd nit 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon Naturfärgad

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Artikelnummer:

167106500002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,0758 kr
500 - 999 3,8905 kr
1000 + 3,1235 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

507,58 kr

100 x 5,0758 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15.9 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.2 - 10.3 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss