Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Naturfärgad

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Artikelnummer:

167107500002

107322 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,9822 kr
500 - 999 4,6017 kr
1000 + 3,6813 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

598,22 kr

100 x 5,9822 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 21.2 mm
Huvuddiameter 19.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 14.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 1
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss