Meny Sök

Hullingförsedd nit 2.7 mm 1.5 mm 15.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167202000002

2516 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,5239 kr
500 - 999 1,7988 kr
1000 + 1,386 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

252,39 kr

100 x 2,5239 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 18.0 mm
Huvuddiameter 6.0 mm
Huvudets höjd 0.9 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 2.7 - 3.3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 15.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss