Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167208569902

736 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,3466 kr
500 - 999 2,3705 kr
1000 + 1,8267 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

334,66 kr

100 x 3,3466 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15.0 mm
Huvuddiameter 17.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.9 - 7.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 10.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss