Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.0 mm 1.6 mm 10.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med välvt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

27MXT004010

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3963 kr
5000 - 9999 1,2694 kr
10000 + 1,154 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 396,30 kr

1000 x 1,3963 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.2 mm
Huvuddiameter 11.2 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 10.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss