Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.8 mm 3.2 mm 11.4 mm PP Svart

Detta fästelement med spärr har hullingar längs skaftet vilket ger en effektiv fästlösning för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Tillverkad av svart nylon.
Artikelnummer:

27RT187700PPB

1962 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9926 kr
5000 - 19999 0,8933 kr
20000 + 0,8039 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

992,60 kr

1000 x 0,9926 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.8 mm
Huvuddiameter 7.6 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 - 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.2 - 11.4 mm
Färg Svart
Allt material Polypropen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss