Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.2 mm 23.6 mm 23.6 mm Nylon Naturfärgad

This unslotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Artikelnummer:

27SC2520K037

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,6372 kr
5000 - 19999 0,5735 kr
20000 + 0,5162 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

637,20 kr

1000 x 0,6372 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 9.5 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.2 - 5.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 23.6 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Platt
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Huvudform Räfflad
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss