Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Nylon Naturfärgad

Trycknit i svart nylon 6/6. Installera genom att placera niten i hålet och trycka på kolven för att utvidga benen så att de låses på plats.
Artikelnummer:

27SC2520R100

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9496 kr
5000 - 19999 0,8545 kr
20000 + 0,7692 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

949,60 kr

1000 x 0,9496 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 25.4 mm
Huvuddiameter 11.4 mm
Huvudets höjd 4.1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.2 - 5.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 25.4 mm
Skårans djup 1.9 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Rund
Drevtyp Bits med spår
Commodity Code 3926909790
Huvudform Runt skårat
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss