Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.2 mm 1.6 mm 6.4 mm PA Svart

Detta hullingförsedda fästelement med välvt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

27XT1880250

1286 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4454 kr
5000 - 19999 0,4009 kr
20000 + 0,3608 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

445,40 kr

1000 x 0,4454 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 18.0 mm
Huvuddiameter 8.7 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.8 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 6.4 mm
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss