Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.9 mm 1.6 mm 22.2 mm PA Svart

Detta hullingförsedda fästelement med välvt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

27XT3120875

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4705 kr
5000 - 19999 1,3234 kr
20000 + 1,191 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 470,50 kr

1000 x 1,4705 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 22.7 mm
Huvuddiameter 22.2 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.9 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.6 - 22.2 mm
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss