Meny Sök

Hullingförsedd nit 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

460439

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,1654 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 165,40 kr

1000 x 3,1654 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.1 mm
Huvuddiameter 17.8 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 - 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.7 - 7.6 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss