Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

468799

28000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,496 kr
10000 - 19999 2,3705 kr
20000 + 2,245 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 496,00 kr

1000 x 2,496 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 21.0 mm
Huvuddiameter 19.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.7 - 17.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss