Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

468833

91018 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6175 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 617,50 kr

1000 x 1,6175 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 18.5 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.0 - 3.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 16.5 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss