Meny Sök

Hullingförsedd nit 6.0 mm 3.5 mm 19.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

468843

18000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,2351 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 235,10 kr

1000 x 3,2351 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 24.0 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.5 - 19.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss