Meny Sök

Hullingförsedd nit 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el. Ersätter artikel nr: Skiffy 495225
Artikelnummer:

468848

8222 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,3148 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 314,80 kr

1000 x 2,3148 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15.9 mm
Huvuddiameter 19.1 mm
Huvudets höjd 0.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.7 - 7.3 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Produkten 468848 ersätter:

Trycknit 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm PP Transparent
Artikelnummer: 495225

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss