Meny Sök

Trycknit 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Transparent

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av genomskinlig PP med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

495221

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9701 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 970,10 kr

1000 x 2,9701 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 20.4 mm
Huvuddiameter 17.8 mm
Huvudets höjd 2.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.0 - 6.3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.5 - 12.0 mm
Färg Transparent
Allt material Polypropen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss