Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Transparent

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av genomskinlig PP med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

495227

1776 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,1216 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 121,60 kr

1000 x 6,1216 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 34.8 mm
Huvuddiameter 30.0 mm
Huvudets höjd 2.2 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.0 - 25.0 mm
Färg Transparent
Allt material Polypropen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss