Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

495231

36806 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 8,032 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

8 032,00 kr

1000 x 8,032 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 30.5 mm
Huvuddiameter 19.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 25.4 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 1
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss