Meny Sök

Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Transparent

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av genomskinlig PP med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

497394

28806 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 2999 1,757 kr
3000 + 1,5757 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 757,00 kr

1000 x 1,757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 18.5 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.0 - 3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.0 - 16.5 mm
Färg Transparent
Allt material Polypropen
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss