Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.1 mm 19.7 mm 43.8 mm Nylon Svart

Blindhålsfästen med räfflor som ger efter när de trycks in i hål. Kan sammanfoga en lång rad paneltjocklekar. Tillverkad av svart nylon.
Artikelnummer:

BHF-14

460246 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7445 kr
5000 - 9999 1,5859 kr
10000 - 19999 1,4417 kr
20000 - 29999 1,3107 kr
30000 + 1,1915 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 744,50 kr

1000 x 1,7445 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 50.8 mm
Huvuddiameter 16.5 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 19.7 - 43.8 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Platt
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss