Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon Svart

Nit med hullingar längs skaftet som utgör ett effektivt fästelement för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Kan användas som nit och skruv. Snabb, enkel montering. Flamsäker.
Artikelnummer:

BPF-A414

78482 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,492 kr
5000 - 9999 1,3749 kr
10000 - 19999 1,301 kr
20000 - 29999 1,2285 kr
30000 + 1,0848 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 492,00 kr

1000 x 1,492 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 12.2 mm
Huvuddiameter 11.5 mm
Huvudets höjd 1.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 3.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Platt
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss