Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon Svart

This removable fir-tree riven is easily installed without tools. It is removable from threaded holes using a Philips head screwdriver.
Artikelnummer:

BPFR-1

2696 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,9841 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 984,10 kr

1000 x 2,9841 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 25.1 mm
Huvuddiameter 17.8 mm
Huvudets höjd 4.3 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Nittyp Hullingförsedd
Typ Typ 3
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss