Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Svart

Nit med hullingar längs skaftet som utgör ett effektivt fästelement för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Kan användas som nit och skruv. Snabb, enkel montering.
Artikelnummer:

MPLE-3.2M-01BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6884 kr
5000 - 9999 1,5196 kr
10000 + 1,3677 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 688,40 kr

1000 x 1,6884 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 4.8 mm
Huvuddiameter 4.8 mm
Huvudets höjd 1.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.9 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Kupad
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss