Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.5 mm | 0.138 in 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon Naturfärgad

Nit med hullingar längs skaftet som utgör ett effektivt fästelement för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Kan användas som nit och skruv. Snabb, enkel montering.
Artikelnummer:

PFP-7-01

35898 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,3984 kr
5000 + 2,3859 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 398,40 kr

1000 x 2,3984 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.1 mm
Huvuddiameter 10.2 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 3.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.4 - 6.35 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss