Meny Sök

Hullingförsedd nit 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Svart

Detta ministift, trycks på plats, är perfekt när två mycket tunna skivar ska sammanfogas. Tillverkad av svart nylon.
Artikelnummer:

PFP-7-01BK

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,092 kr
5000 - 9999 2,7214 kr
10000 + 2,382 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 092,00 kr

1000 x 3,092 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.1 mm
Huvuddiameter 10.2 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 6.4 - 6.35 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss