Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

RBF-4-11.1-16

51480 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6667 kr
5000 - 9999 1,5732 kr
10000 + 1,4388 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 666,70 kr

1000 x 1,6667 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.1 mm
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.1 - 7.2 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss