Meny Sök

Hullingförsedd nit 6.4 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

RBF-6.4-15-8

174550 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,5617 kr
5000 - 9999 1,4713 kr
10000 + 1,3749 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 561,70 kr

1000 x 1,5617 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15.0 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 6.4 mm
Kompatibla paneltjocklekar 5.7 - 10.7 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss