Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

RBF-7.1-15-12

4000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,6923 kr
5000 - 9999 1,5157 kr
10000 + 1,3939 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 692,30 kr

1000 x 1,6923 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.1 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.8 - 10.7 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss