Robusta nitar som snabbt och lätt trycks på plats. De är gjorda i ett stycke med färdigplacerat stift, och kan därför snabbt installeras för hand eller med automatiserad utrustning. De tas lätt bort genom att man drar ut stiftet från genomföringen.
Vårt sortiment robusta nitar passar där ett fästelement måste tryckas fast på framsidan (fixering från blindsidan) och som kan tas bort och återanvändas. Nitarna passar utmärkt för sådant och mycket mer! De bidrar också med rejält vibrationsmotstånd och är ett stabilt val för tillämpningar med låg vikt.
Niten är utformad för att vara mycket tålig och konstruktionen förblir stark samtidigt som den ger en prydlig finish. De här nitarna är starka, tillförlitliga och mycket prisvärda.
Serienummer: SR1912
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6607 kr - 6,6607 kr | 36572 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.059 - 0.299 in
1.5 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 6,6607 kr - 6,6607 kr | 51818 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 7,804 kr - 7,804 kr | 8955 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 - 0.189 in
0.9 - 4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4651 kr - 2,1579 kr | 21439 I lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.193 - 0.205 in
4.9 - 5.2 mm
|
||
| 1,2186 kr - 1,7736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.161 - 0.181 in
4.1 - 4.6 mm
|
0.098 - 0.103 in
2.5 - 2.6 mm
|
||
| 1,2206 kr - 1,7349 kr | 3000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.154 - 0.181 in
3.9 - 4.6 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 5,6334 kr - 5,6334 kr | 2286 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 2,3132 kr - 3,5284 kr | 1000 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 - 0.276 in
6.3 - 7 mm
|
||
| 5,9814 kr - 5,9814 kr | 785 I lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.354 - 0.354 in
9 - 9.0 mm
|
||
| 10278895 | 13,2552 kr - 13,2552 kr | 198 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.142 - 1.22 in
29.0 - 31.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
| 2,3723 kr - 3,4067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.106 in
2.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.325 in
8.0 - 8.3 mm
|
||
| 2,3671 kr - 2,3671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||
| 5,9814 kr - 5,9814 kr | 30185 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 4,7387 kr - 4,7387 kr | 53615 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
| 5,302 kr - 5,302 kr | 28759 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.059 - 0.181 in
1.5 - 4.6 mm
|
0.197 - 0.197 in
5 - 5.0 mm
|
||
| 1,2068 kr - 1,7226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 6,9092 kr - 6,9092 kr | 1000 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,804 kr - 7,804 kr | 16462 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 7,804 kr - 7,804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 - 0.591 in
12.0 - 15.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||
| 6,4784 kr - 6,4784 kr | 17411 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta