Meny Sök

Tvistband på fot

I lager

Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Basens längd Hålstorlek Kompatibelt diameterområde, kabel Monteringsmetod Köp
3,1862 kr - 3,5218 kr 6720 I lager
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Vidhäftande
2,8924 kr - 3,5709 kr 5520 I lager
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
Vidhäftande
3,1817 kr - 3,928 kr 3 I lager
13.0 mm
25.4 mm
3,6841 kr - 4,5484 kr 17643 I lager
6,0062 kr - 6,0062 kr 2789 I lager
12.7 mm
25.4 mm
3,8683 kr - 4,7758 kr Fråga angående leveranstidhär
2,7547 kr - 3,4009 kr 47275 I lager
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Vidhäftande
2,126 kr - 2,126 kr 22821 I lager
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
Vidhäftande
1,5277 kr - 1,6273 kr 8193 I lager
19.0 mm
17.0 mm
3,3344 kr - 3,3344 kr 15021 I lager
15.0 mm
Itryckning
6,953 kr - 6,953 kr 3840 I lager
19.0 mm
17.0 mm
3,6244 kr - 3,6244 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Itryckning
2,228 kr - 2,9273 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
14.0 mm
3,3424 kr - 5,4306 kr 37 I lager
14.2 mm
14.0 mm
1,7133 kr - 1,9416 kr 4065 I lager
19.1 mm
7,2822 kr - 7,2822 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
Itryckning
1,8035 kr - 2,2508 kr 13000 I lager
15.0 mm
Itryckning
6,0358 kr - 6,0358 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
25.4 mm
6,0358 kr - 6,0358 kr 1409 I lager
12.7 mm
25.4 mm
4,0618 kr - 5,0146 kr 70722 I lager
Tvistlås Vidhäftande 12.7 mm PA Naturfärgad

10011027

Prisintervall
3,5218 kr - 3,1862 kr

Lagernivåer
6720 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
Tvistlås Vidhäftande 12.7 mm PA Naturfärgad

10011010

Prisintervall
3,5709 kr - 2,8924 kr

Lagernivåer
5520 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10159484

Prisintervall
3,928 kr - 3,1817 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Total höjd
    40.1 mm
Tvistlås 7.0 mm 10.0 mm PA66 Naturfärgad

10246153

Prisintervall
4,5484 kr - 3,6841 kr

Lagernivåer
17643 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    27.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175774

Prisintervall
6,0062 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
2789 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    29.3 mm
Tvistlås 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246160

Prisintervall
4,7758 kr - 3,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    35.2 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Polyamid 66
Tvistlås Vidhäftande 10.2 mm PA Naturfärgad

10010990

Prisintervall
3,4009 kr - 2,7547 kr

Lagernivåer
47275 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
Tvistlås Vidhäftande 10.2 mm PA Naturfärgad

10011003

Prisintervall
2,126 kr - 2,126 kr

Lagernivåer
22821 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    25.4 mm
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036150

Prisintervall
1,6273 kr - 1,5277 kr

Lagernivåer
8193 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    17.0 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
Tvistlås 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10025727

Prisintervall
3,3344 kr - 3,3344 kr

Lagernivåer
15021 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Basbredd
    15.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
Tvistlås 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175811

Prisintervall
6,953 kr - 6,953 kr

Lagernivåer
3840 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    17.0 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
  • Total höjd
    66.0 mm
Tvistlås 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171530

Prisintervall
3,6244 kr - 3,6244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Basbredd
    14.3 mm
  • UL/CSA Beskrivning
    UL E70062
Tvistlås 5.1 mm 7.6 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10036181

Prisintervall
2,9273 kr - 2,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    14.0 mm
  • Basbredd
    8.0 mm
  • Total höjd
    32.2 mm
Tvistlås;Skruvas på;(DIA);Nylon 6/6;Naturfärgad

10175804

Prisintervall
5,4306 kr - 3,3424 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    14.0 mm
  • Basbredd
    14.2 mm
  • Total höjd
    50.8 mm
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10011058

Prisintervall
1,9416 kr - 1,7133 kr

Lagernivåer
4065 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Tvistlås 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171547

Prisintervall
7,2822 kr - 7,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Basbredd
    15.0 mm
  • Total höjd
    33.2 mm
Tvistlås 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10025734

Prisintervall
2,2508 kr - 1,8035 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Hål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Basbredd
    15.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
Tvistlås 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175781

Prisintervall
6,0358 kr - 6,0358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    32.3 mm
Tvistlås 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10175798

Prisintervall
6,0358 kr - 6,0358 kr

Lagernivåer
1409 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    12.7 mm
  • Total höjd
    40.9 mm
Tvistlås 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246177

Prisintervall
5,0146 kr - 4,0618 kr

Lagernivåer
70722 I lager
Egenskaper
  • Ände med kula
    Kula
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Polyamid 66