Gängade O-ringspluggar är avsedda för användning på UNF-gängor. Ger en vattentät tätning med en komprimerad flänsläpp och O-ring som tillval. Säkerställer överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. Idealisk för hydrauliska kopplingar med platt yta. Tål temperaturer från -40 F upp till 230 F (-40 C till 110 C).
Material: PP Färg: Gul, Svart Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, Serienummer: SR5762
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | S | D | Gängstorlekar | Färg | H | L | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6038 kr - 2,583 kr | 1930 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,8619 kr - 2,483 kr | 5330 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 1,3698 kr - 2,9728 kr | 445 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gul
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 6,7098 kr - 13,514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,8292 kr - 2,5334 kr | 5600 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Svart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,6489 kr - 12,2854 kr | 175 I lager |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 1,7089 kr - 2,3834 kr | 5100 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Svart
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 4,6114 kr - 5,6231 kr | 3420 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 7,7462 kr - 17,9566 kr | 700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,8834 kr - 9,3511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 2,1101 kr - 5,5609 kr | 10500 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 2,4394 kr - 4,2251 kr | 29715 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Gul
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 2,1784 kr - 3,9454 kr | 3200 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 6,7415 kr - 10,0656 kr | 9 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 1,6832 kr - 2,2722 kr | 3700 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gul
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1,1376 kr - 2,5267 kr | 540 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Gul
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 3,4864 kr - 5,6149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,3551 kr - 2,6801 kr | 5550 I lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 7,5218 kr - 12,9138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Gul
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,6302 kr - 1,1619 kr | 40200 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Gul
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta