Meny Sök

Blindplugg Nylon Svart

Artikelnummer:

BPE-SC-3-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,8825 kr
5000 - 9999 1,7291 kr
10000 - 19999 1,6315 kr
20000 - 29999 1,5339 kr
30000 + 1,3609 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 882,50 kr

1000 x 1,8825 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kopplingstyp Double-D
Typ 1
Håltyp Rectangular
Material Nylon
Färg Svart
H 10.5 mm
h1 1.5 mm
L1 12.0 mm
L2 34.8 mm
A 9.5 mm
B 26.0 mm
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss