Dessa dammskydd är utformade för att skydda USB- och RJ-portar från damm, smuts, skräp och fukt när de inte används. Motståndskraftig mot temperaturer upp till 150 C (302 F).
Material: Nylon, Silikongummi, Plast, EPDM Färg: Svart, Grå Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SRF0058
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | Färg | Material | H | L1 | Typ | Kopplingstyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6752 kr - 4,2199 kr | 7000 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
3
|
USB-A
|
||
| 1,8875 kr - 2,5436 kr | 1995 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 1,9298 kr - 2,5593 kr | 8000 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ11
|
||
| 3,6111 kr - 3,6111 kr | 486 I lager |
|
Grå
|
EPDM
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
3
|
USB-B
|
||
| 1,876 kr - 2,5994 kr | 1700 I lager |
|
Svart
|
Silikongummi
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
|
||
| 1,9142 kr - 1,9947 kr | 3000 I lager |
|
Svart
|
Silikon
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 2,14 kr - 2,9443 kr | 3018 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 1,9566 kr - 2,9041 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
EPDM
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
RJ45
|
||
| 1,3759 kr - 1,8815 kr | 13236 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
|
||
| 1,4018 kr - 1,9389 kr | 95844 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
||
| 1,7112 kr - 2,1535 kr | 1600 I lager |
|
Svart
|
Silikongummi
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
||
| 2,1702 kr - 2,4712 kr | 36000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,0395 kr - 2,578 kr | 10017 I lager |
|
Grå
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,3445 kr - 2,4748 kr | 172000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
| 2,4072 kr - 2,5356 kr | 6000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
Dubbel-D
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta