Meny Sök

Utjämnare för mellanlägg till kulor

I lager

Dessa utjämnande mellanlägg med kulor (Ball Shim Levellers) har max lutningsvinkel på 4 och är avsedda att kompensera för ojämna ytor. De kan justeras och omjusteras för optimal precision och vertikal inriktning i dina tillämpningar.

Har tre kännetecken: En fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp. Monteringsbulten och basens fina gänga med justering med precision och enkel omjustering med en haknyckel.

Går snabbt och lätt att installera och passar för arbeten med tunga laster, statiska såväl som dynamiska. Används allmänt i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.

  • Max lutningsvinkel på 4 , avsedda att kompensera för ojämna ytor.
  • Har en fingängad monteringsbult, en gängad basmutter och ett ändstopp.
  • Används i motorer, maskiner, laboratorieutrustning och för försvarsmateriel.
Material: Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SR62140

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h För bult d2 Material d1 d3 Köp
781,8261 kr - 1 116,827 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M36
61.0
Rostfritt stål
80.0
44.0
249,627 kr - 356,61 kr 3 I lager
10.0
M10
20.0
Rostfritt stål
32.0
13.0
816,5424 kr - 1 166,5398 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
M30
48.0
Rostfritt stål
70.0
36.0
233,3316 kr - 311,03 kr 8 I lager
10.0
M10
20.0
Zinkpläterat stål
32.0
13.0
235,8113 kr - 336,8902 kr 4 I lager
8.0
M6
15.0
Rostfritt stål
25.0
8.5
1 204,4444 kr - 1 720,7023 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
M48
78.0
Rostfritt stål
105.0
58.0
303,4728 kr - 433,4819 kr Fråga angående leveranstidhär
12.5
M16
30.0
Rostfritt stål
45.0
20.0
400,5368 kr - 572,2292 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M24
38.0
Rostfritt stål
58.0
29.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M36 80.0 61.0 Rostfritt stål

20202057

Prisintervall
1 116,827 kr - 781,8261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M10 32.0 20.0 Rostfritt stål

20202019

Prisintervall
356,61 kr - 249,627 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M30 70.0 48.0 Rostfritt stål

20202040

Prisintervall
1 166,5398 kr - 816,5424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M10 32.0 20.0 Zinkpläterat stål

20201289

Prisintervall
311,03 kr - 233,3316 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M6 25.0 15.0 Rostfritt stål

20202002

Prisintervall
336,8902 kr - 235,8113 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • För bult
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M48 105.0 78.0 Rostfritt stål

20202064

Prisintervall
1 720,7023 kr - 1 204,4444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Utjämnare för mellanlägg till kulor M16 45.0 30.0 Rostfritt stål

20202026

Prisintervall
433,4819 kr - 303,4728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Utjämnare för mellanlägg till kulor M24 58.0 38.0 Rostfritt stål

20202033

Prisintervall
572,2292 kr - 400,5368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För bult
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0