Meny Sök

UTSTÖTARE FÖR KRETSKORT

I lager

Utstötare för kretskort underlättar montering och demontering av kretskort. Hävstångseffekten mot ett stativ eller chassit lösgör kortet. Förhindra onödiga påfrestningar och skydda komponenter, kretsar och kontakter i stödsystem för kretskort. CBE - Snäpps på plats i 0,109" hål. RCP - Fjäderstift för installation ingår"

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Paneltjocklek Köp
3,4714 kr - 3,4714 kr 201 I lager
6.4 mm
1.6 mm
2,8571 kr - 2,8571 kr 948 I lager
8.0 mm
1.6 mm
3,4751 kr - 3,4751 kr 1081 I lager
9.5 mm
3.2 mm
25,4452 kr - 25,4452 kr 300 I lager
27.9 mm
1.6 mm
16,5638 kr - 35,1055 kr 5000 I lager
24.9 mm
1.6 mm
14,6691 kr - 22,1196 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
1.6 mm
40,9805 kr - 40,9805 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
1.6 mm
18,271 kr - 18,271 kr 199 I lager
24.9 mm
2.4 mm
26,6431 kr - 26,6431 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
1.6 mm
18,5856 kr - 18,7154 kr 500 I lager
28.6 mm
2.4 mm
23,2774 kr - 23,7623 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
1.6 mm
Rostfritt stål;Monteringsstift;6.4 mm;(L) )

10319628

Prisintervall
3,4714 kr - 3,4714 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Serie
    RRP
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Monteringsstift 8.0 mm (L) Rostfritt stål

10319635

Prisintervall
2,8571 kr - 2,8571 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Serie
    RRP
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Monteringsstift 9.5 mm (L) Rostfritt stål

10319642

Prisintervall
3,4751 kr - 3,4751 kr

Lagernivåer
1081 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Serie
    RRP
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Utstötare för kretskort 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Vit

10112489

Prisintervall
25,4452 kr - 25,4452 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    27.9 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Utstötare för kretskort 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Vit

10316948

Prisintervall
35,1055 kr - 16,5638 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    24.9 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Utstötare för kretskort 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Vit

10316863

Prisintervall
22,1196 kr - 14,6691 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Utstötare för kretskort 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Vit

10316924

Prisintervall
40,9805 kr - 40,9805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Utstötare för kretskort 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Vit

10316955

Prisintervall
18,271 kr - 18,271 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    24.9 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
Utstötare för kretskort 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Vit

10316931

Prisintervall
26,6431 kr - 26,6431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Total bredd
    7.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Utstötare för kretskort 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Vit

10316894

Prisintervall
18,7154 kr - 18,5856 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    28.6 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
Utstötare för kretskort 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Vit

10427835

Prisintervall
23,7623 kr - 23,2774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 90 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Total bredd
    7.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm