Utstötare för kretskort underlättar montering och demontering av kretskort. Hävstångseffekten mot ett stativ eller chassit lösgör kortet. Förhindra onödiga påfrestningar och skydda komponenter, kretsar och kontakter i stödsystem för kretskort. CBE - Snäpps på plats i 0,109" hål. RCP - Fjäderstift för installation ingår"
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,5856 kr - 18,7154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 16,5638 kr - 35,1055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,2774 kr - 23,7623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8571 kr - 2,8571 kr | 848 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,4452 kr - 25,4452 kr | 300 I lager |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,6431 kr - 26,6431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4751 kr - 3,4751 kr | 781 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 40,9805 kr - 40,9805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,6691 kr - 22,1196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,271 kr - 18,271 kr | 199 I lager |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,4714 kr - 3,4714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta