De här vagnarna med låg profil och utan fläns är linjära lager som används för tillämpningar som ska tåla mycket och hålla exakt linjär rörelse. Står för precision, stabilitet och tillförlitlighet. De fyra kontaktraderna mot den mötande skenan innebär samma lastkapacitet oavsett om lasten trycks in i vagnen eller hänger utanför.
Modellen utan fläns utgör en mer kompakt lösning men kan bara monteras uppifrån. Vagnens kulhållare gör driften tystare och förbättrar samtidigt smörjningen av systemet. Den ser också till att kulorna hålls kvar på plats om vagnen skulle tas av skenan av misstag.
Vagnarna levereras på atrappblock som måste föras fram ända till kanten av den skena som vagnen ska sitta på under monteringen. För vagnen glidande från atrappblocket och över på skenan för att säkerställa att inget skadas. Används i många tillämpningar, exempelvis specialutrustningar, automation, materialhanteringssystem, medicintekniska produkter, etc.
Material: Stål Serienummer: SRL1016U
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Skenstorlek | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 434,3946 kr - 3 042,9933 kr | 16 I lager |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 2 726,5314 kr - 3 408,2234 kr | 2 I lager |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 1 788,9542 kr - 2 236,1336 kr | 4 I lager |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 634,1045 kr - 792,5716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
61.3
|
82.1
|
M5
|
||
| 1 401,6426 kr - 1 752,1123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 1 034,9956 kr - 1 293,715 kr | 4 I lager |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 713,3381 kr - 891,6431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
72.2
|
93.9
|
M6
|
||
| 900,3812 kr - 1 125,447 kr | 7 I lager |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 607,654 kr - 759,6265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
3.3
|
28.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 834,7272 kr - 1 043,3795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 3 135,5702 kr - 3 919,4037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 828,1146 kr - 1 035,1137 kr | 27 I lager |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
86.9
|
108.6
|
M6
|
||
| 1 220,1494 kr - 1 525,1572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 1 061,0919 kr - 1 326,3058 kr | 2 I lager |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 983,6296 kr - 1 229,4779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 667,2858 kr - 834,1368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 586,5172 kr - 733,176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 1 554,6779 kr - 1 943,4064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta