Meny Sök

Välvda muttrar med inbyggd tätning

I lager

Muttrar med inbyggd tätning är en fästanordning med inbyggd tätning som kombinerar mutterns funktion med en tätande komponent i en och samma enhet. De här muttrarna ger tillförlitligt skydd samtidigt som monteringsarbetet förenklas. Extra tätningar behövs inte. De hindrar vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och tätar från bägge håll.

Denna serie välvda muttrar med inbyggd tätning har en o-ring som trycks samman och kläms mellan muttern och komponenten.

Lämpliga vid temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas. Muttrar med inbyggd tätning används i skåp eller inom fordons-, maskin- och elindustrin.

  • Integrerad tätningsfunktion, som kombinerar funktionen hos en mutter och en tätningskomponent till en enda enhet.
  • Tillförlitliga och vattentäta samtidigt som de förenklar monteringsprocessen och eliminerar behovet av ytterligare tätningskomponenter.
  • Lämplig i temperaturer från -100 C till +260 C och kan återanvändas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0179

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h2 Material A/F d1 h1 d2 ±0.05 Köp
49,6128 kr - 76,3273 kr 205 I lager
5.0
303 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
49,6128 kr - 76,3273 kr 24 I lager
4.0
303 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
49,6128 kr - 76,3273 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
316 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
51,7698 kr - 79,646 kr 278 I lager
8.0
316 Rostfritt stål
17.0
M10
18.0
10.6
43,9325 kr - 67,5885 kr 15 I lager
4.0
303 Rostfritt stål
8.0
M5
10.0
5.6
48,5342 kr - 74,6681 kr 262 I lager
2.4
316 Rostfritt stål
5.5
M3
6.0
3.6
48,5342 kr - 74,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2
316 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
51,7698 kr - 79,646 kr 94 I lager
6.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
15.0
8.5
66,8695 kr - 102,8761 kr 5 I lager
13.0
303 Rostfritt stål
24.0
M16
28.0
17.5
66,8695 kr - 102,8761 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
316 Rostfritt stål
24.0
M16
28.0
17.5
48,5342 kr - 74,6681 kr 194 I lager
2.4
303 Rostfritt stål
5.5
M3
6.0
3.6
49,6128 kr - 76,3273 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
303 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
49,6128 kr - 76,3273 kr 17 I lager
5.0
316 Rostfritt stål
10.0
M6
12.0
6.8
56,0841 kr - 86,2831 kr 72 I lager
10.0
316 Rostfritt stål
19.0
M12
22.0
12.85
48,5342 kr - 74,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2
303 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
48,5342 kr - 74,6681 kr 114 I lager
3.2
303 Rostfritt stål
7.0
M4
8.0
4.5
51,7698 kr - 79,646 kr 17 I lager
6.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
15.0
8.5
51,7698 kr - 79,646 kr 70 I lager
8.0
303 Rostfritt stål
17.0
M10
18.0
10.6
56,0841 kr - 86,2831 kr 68 I lager
10.0
303 Rostfritt stål
19.0
M12
22.0
12.85
Välvd mutter med inbyggd tätning M6 10.0 303 Rostfritt stål

20207496

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20207748

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M5 8.0 316 Rostfritt stål

20207755

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M10 17.0 316 Rostfritt stål

20207816

Prisintervall
79,646 kr - 51,7698 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M5 8.0 303 Rostfritt stål

20207885

Prisintervall
67,5885 kr - 43,9325 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1
    10.0
  • h2
    4.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M3 5.5 316 Rostfritt stål

20207717

Prisintervall
74,6681 kr - 48,5342 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Välvd mutter med inbyggd tätning M4 7.0 316 Rostfritt stål

20207731

Prisintervall
74,6681 kr - 48,5342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Välvd mutter med inbyggd tätning M8 13.0 303 Rostfritt stål

20207786

Prisintervall
79,646 kr - 51,7698 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Välvd mutter med inbyggd tätning M16 24.0 303 Rostfritt stål

20207847

Prisintervall
102,8761 kr - 66,8695 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M16 24.0 316 Rostfritt stål

20207854

Prisintervall
102,8761 kr - 66,8695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1
    28.0
  • h2
    13.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M3 5.5 303 Rostfritt stål

20207700

Prisintervall
74,6681 kr - 48,5342 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1
    6.0
  • h2
    2.4
Välvd mutter med inbyggd tätning M6 10.0 303 Rostfritt stål

20207762

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M6 10.0 316 Rostfritt stål

20207779

Prisintervall
76,3273 kr - 49,6128 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1
    12.0
  • h2
    5.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M12 19.0 316 Rostfritt stål

20207830

Prisintervall
86,2831 kr - 56,0841 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M4 7.0 303 Rostfritt stål

20207489

Prisintervall
74,6681 kr - 48,5342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Välvd mutter med inbyggd tätning M4 7.0 303 Rostfritt stål

20207724

Prisintervall
74,6681 kr - 48,5342 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1
    8.0
  • h2
    3.2
Välvd mutter med inbyggd tätning M8 13.0 316 Rostfritt stål

20207793

Prisintervall
79,646 kr - 51,7698 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1
    15.0
  • h2
    6.5
Välvd mutter med inbyggd tätning M10 17.0 303 Rostfritt stål

20207809

Prisintervall
79,646 kr - 51,7698 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • A/F
    17.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1
    18.0
  • h2
    8.0
Välvd mutter med inbyggd tätning M12 19.0 303 Rostfritt stål

20207823

Prisintervall
86,2831 kr - 56,0841 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • A/F
    19.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1
    22.0
  • h2
    10.0