Meny Sök

Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturfärgad

Artikelnummer:

WIT-50RR-BK-M

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,2296 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 229,60 kr

1000 x 1,2296 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Avtagbart huvud
Öglans minsta draghållfasthet 22.7 kg
Totallängd 203.2 mm
Total bredd 4.8 mm
Tjocklek 1.3 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss