Meny Sök

Värmestabiliserade buntband

I produktion

Värmestabiliserade buntband medger ett bredare arbetsområde, t.ex. mer krävande miljöer. Bundbanden i denna serie finns med antingen UL-V2- eller UV-beständigt material, för utomhusbruk.

Serienummer: SR1817

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
37 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,323 kr - 0,323 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
114.7 mm
8.0 kg
7,2929 kr - 7,2929 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
114.7 mm
0,4127 kr - 0,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
114.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
2,9588 kr - 2,9588 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
203.2 mm
18.0 kg
0,107 kr - 0,107 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
100.0 mm
8.0 kg
0,2937 kr - 0,2937 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,3993 kr - 0,3993 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,7229 kr - 0,7229 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,3993 kr - 0,3993 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
160.0 mm
22.0 kg
0,7486 kr - 0,7486 kr Fråga angående leveranstidhär
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,7846 kr - 0,7846 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
114.8 mm
8.0 kg
0,176 kr - 0,176 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,2247 kr - 0,2247 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
120.0 mm
18.0 kg
0,4224 kr - 0,4224 kr Fråga angående leveranstidhär
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,7486 kr - 0,7486 kr Fråga angående leveranstidhär
96.0 mm
331.0 mm
18.0 kg
0,3993 kr - 0,3993 kr Fråga angående leveranstidhär
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,1015 kr - 0,1015 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
96.0 mm
8.0 kg
0,2707 kr - 0,2707 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,2924 kr - 0,2924 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
150.0 mm
18.0 kg
  • av 2
Buntband 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Svart

WIT-18R-UVB-M

Prisintervall
0,323 kr - 0,323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
  • Totallängd
    114.7 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
Buntband 2.5 mm 114.7 mm 19.1 mm PA 4/6 Svart

WIT-18R-UVB-C

Prisintervall
7,2929 kr - 7,2929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Totallängd
    114.7 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 2.5 mm 114.7 mm 25.4 mm PA 4/6 Naturfärgad

WIT-18R-V0-M

Prisintervall
0,4127 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Totallängd
    114.7 mm
  • Total bredd
    2.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Buntband 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Svart

20002107


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    UV-beständig
Buntband 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Naturfärgad

WIT-50R-HT-M

Prisintervall
2,9588 kr - 2,9588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
Buntband 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Svart

460248

Prisintervall
0,107 kr - 0,107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

460252

Prisintervall
0,2937 kr - 0,2937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

460256

Prisintervall
0,3993 kr - 0,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Svart

460260

Prisintervall
0,7229 kr - 0,7229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm PA Svart

460264

Prisintervall
0,3993 kr - 0,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Svart

460268

Prisintervall
0,7486 kr - 0,7486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 114.8 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

WIT-18R-HT-M

Prisintervall
0,7846 kr - 0,7846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Öglans minsta draghållfasthet
    8.0 kg
Buntband 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

460249

Prisintervall
0,176 kr - 0,176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Svart

460253

Prisintervall
0,2247 kr - 0,2247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Svart

460257

Prisintervall
0,4224 kr - 0,4224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm PA Svart

460261

Prisintervall
0,7486 kr - 0,7486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Svart

460265

Prisintervall
0,3993 kr - 0,3993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 96.0 mm 23.0 mm PA Svart

460247

Prisintervall
0,1015 kr - 0,1015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Svart

460251

Prisintervall
0,2707 kr - 0,2707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga
Buntband 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Svart

460255

Prisintervall
0,2924 kr - 0,2924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Svart
  • Typ av huvud
    Icke-avtagbart huvud
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Särskilda egenskaper
    Vädertåliga