Meny Sök

Ventilationsplugg

I lager

Vent Plugs är utformade för att täta öppningar och samtidigt tillåta kontrollerad ventilation. Idealisk för användning i applikationer där tryck- eller temperaturvariationer förekommer, t.ex. inom fordons-, elektronik- och tillverkningsindustrin. Dessa pluggar sitter säkert och förhindrar att luft, fukt och föroreningar tränger in eller ut. Har en integrerad avluftningsfunktion som gör dem nödvändiga för tryckutjämning och temperaturreglering.Erbjuder en pålitlig lösning för att täta öppningar och reglera luftflödet.Utformade med integrerade ventilationsfunktioner, vilket möjliggör kontrollerad ventilation och samtidigt upprätthåller en tillförlitlig försegling. Material: Rostfritt stål, PA Färg: Naturfärgad, Vit, Svart, Grå, Mässing Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L d Typ Köp
233,7244 kr - 311,6325 kr 50 I lager
26.0 mm
M20
Mässing
13.0 mm
6.0 mm
4 – Extra kraftigt
43,2146 kr - 67,2228 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Svart
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
172,3169 kr - 268,0484 kr Fråga angående leveranstidhär
12.3 mm
M4 x 0.7
Grå
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4 – Extra kraftigt
459,8861 kr - 715,3782 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M20 x 1.5
Grå
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
3,2603 kr - 7,1814 kr 100 I lager
30.0 mm
Vit
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
40,845 kr - 63,5368 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
304,7476 kr - 474,0519 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M16 x 1.5
Grå
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
36,5207 kr - 48,6943 kr 144 I lager
17.0 mm
M12
Grå
17.8 mm
10.0 mm
3
172,3169 kr - 268,0484 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
11,9499 kr - 26,284 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Grå
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
36,5207 kr - 48,6943 kr 6437 I lager
17.0 mm
M12
Svart
17.8 mm
10.0 mm
3
43,2178 kr - 67,2277 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Grå
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
66,5851 kr - 93,2192 kr 100 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
44,3247 kr - 68,9496 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M16 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
52,6373 kr - 81,8802 kr 390 I lager
24.0 mm
M20 x 1.5
Svart
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
10074190 1,7809 kr - 1,7809 kr 13597 I lager
30.5 mm
Svart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
52,6373 kr - 81,8802 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M20 x 1.5
Grå
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
25,4266 kr - 39,5525 kr 2378 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Svart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
36,0155 kr - 56,0243 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
25,4266 kr - 39,5525 kr 50 I lager
17.0 mm
M12 x 1.5
Grå
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
  • av 5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Rostfritt stål Mässing

10207178

Prisintervall
311,6325 kr - 233,7244 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
  • Material
    Rostfritt stål
Ventilationsplugg 750L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Svart

10237045

Prisintervall
67,2228 kr - 43,2146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M4 x 0.7 3.1 mm Polyamid Grå

10237083

Prisintervall
268,0484 kr - 172,3169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237120

Prisintervall
715,3782 kr - 459,8861 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Vit

10124895

Prisintervall
7,1814 kr - 3,2603 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10237076

Prisintervall
63,5368 kr - 40,845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237113

Prisintervall
474,0519 kr - 304,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grå

10207093

Prisintervall
48,6943 kr - 36,5207 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid Grå

10237106

Prisintervall
268,0484 kr - 172,3169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Grå

10124949

Prisintervall
26,284 kr - 11,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Ventilationsplugg IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Svart

10207109

Prisintervall
48,6943 kr - 36,5207 kr

Lagernivåer
6437 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    PA
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grå

10236604

Prisintervall
67,2277 kr - 43,2178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Svart

10236642

Prisintervall
93,2192 kr - 66,5851 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236680

Prisintervall
68,9496 kr - 44,3247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236697

Prisintervall
81,8802 kr - 52,6373 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg Värmestabiliserad Nylon Svart

10074190

Prisintervall
1,7809 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
13597 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Material
    Nylon
Ventilationsplugg 1350L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grå

10236741

Prisintervall
81,8802 kr - 52,6373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
Ventilationsplugg 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Svart

10236659

Prisintervall
39,5525 kr - 25,4266 kr

Lagernivåer
2378 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236765

Prisintervall
56,0243 kr - 36,0155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Ventilationsplugg 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grå

10236703

Prisintervall
39,5525 kr - 25,4266 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5