Meny Sök

Ventilationsplugg Värmestabiliserad PA Svart

Denna välvda blindplugg av svart nylon är värmestabiliserad enligt UL94 -V2 för att passa paneltjocklek 3,2 mm. Trycks lätt in i hål i panelen för att dölja och skydda mot vassa kanter. Profilen har lufthål som bidrar till ventilation.
Artikelnummer:

62MP0875V

37368 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,5896 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 589,60 kr

1000 x 1,5896 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
HD 22.2 mm
D 25.8 mm
H 11.5 mm
L 22.2 mm
Maximal paneltjocklek 3.2 mm
Material PA
Färg Svart
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss