Meny Sök

Självhäftande glidfot 22.0 mm 22.0 mm 6.3 mm PTFE;PE Grå

Självhäftande glidfot. Rund. Av grå polytetrafluoreten (PTFE), självhäftande. Glidfoten är lätt att sätta på plats på möbelben med diameter för att skydda golv och ge mjuk glidfunktion.
Artikelnummer:

499476

38196 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,8905 kr
1000 - 1999 3,6953 kr
2000 - 2999 3,50 kr
3000 - 3999 3,3048 kr
4000 + 3,123 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

778,10 kr

200 x 3,8905 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Storlek 22.0 mm
Bredd 22.0 mm
Tjocklek 6.3 mm
Typ Glidfot, vidhäftande montering
Typ av fäste Vidhäftande
Form Rund
Allt material Polytetrafluoroetylen;polyeten
Commodity Code 3926300090
Huvudform Rund
Huvudets storlek 22.0 mm
Insatshöjd 6.3 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss