Meny Sök

Vidhäftande glidfötter

I lager

Självhäftande glidfötter är perfekta för ben på möbler för att skydda golv och minska buller. Dessa glidfötter är tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE); detta material gör att det glider mjukt och är lätt att applicera tack vare den självhäftande baksidan.

  • Former: rektangulär, rund och fyrkantig
  • Färg: grå.


Serienummer: SR1461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Form Storlek Tjocklek Köp
4,8523 kr - 11,0598 kr 80 I lager
25.4 mm
Kvadratisk
24.0 mm
6.4 mm
10292051 17,6045 kr - 34,7949 kr 540 I lager
Rektangulär
6.3 mm
10292099 13,5215 kr - 26,7796 kr 1300 I lager
Rektangulär
6.3 mm
7,6779 kr - 15,2227 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
6.5 mm
10291887 2,9587 kr - 3,225 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
19.0 mm
4.3 mm
10291924 9,4384 kr - 11,1249 kr 2832 I lager
Rund
40.0 mm
6.3 mm
16,421 kr - 16,421 kr 2570 I lager
Rund
50.0 mm
6.4 mm
10291900 5,2222 kr - 5,2222 kr 11231 I lager
Rund
25.0 mm
6.7 mm
24,2617 kr - 24,2617 kr 2804 I lager
65.0 mm
Rund
65.0 mm
6.4 mm
9,1129 kr - 21,2186 kr 423 I lager
Kvadratisk
7.0 mm
5,505 kr - 6,8495 kr 12445 I lager
Rund
30.0 mm
6.5 mm
6,8051 kr - 13,483 kr 320 I lager
25.4 mm
Rektangulär
24.0 mm
6.8 mm
14,2611 kr - 28,2398 kr 13844 I lager
44.5 mm
Kvadratisk
45.0 mm
7.1 mm
15,6814 kr - 31,0669 kr 2160 I lager
Kvadratisk
6.5 mm
10291894 3,3132 kr - 4,1274 kr 6973 I lager
22.0 mm
Rund
22.0 mm
6.4 mm
Självhäftande glidfot 24.0 mm 1.000 in 0.250 in PTFE Naturfärgad

10292013

Prisintervall
11,0598 kr - 4,8523 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    24.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Tjocklek
    6.4 mm
  • Typ
    Square Stick-On Glide
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
Självhäftande glidfot 24.0 x 100.0 mm 6.3 mm PTFE

10292051

Prisintervall
34,7949 kr - 17,6045 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Tjocklek
    6.3 mm
  • Form
    Rektangulär
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 19.0 x 70.0 mm 6.3 mm PTFE

10292099

Prisintervall
26,7796 kr - 13,5215 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Tjocklek
    6.3 mm
  • Form
    Rektangulär
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 30.0 x 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10292037

Prisintervall
15,2227 kr - 7,6779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Form
    Kvadratisk
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 19.0 mm 4.3 mm PTFE

10291887

Prisintervall
3,225 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Storlek
    19.0 mm
  • Tjocklek
    4.3 mm
  • Form
    Rund
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 40.0 mm 6.3 mm PTFE

10291924

Prisintervall
11,1249 kr - 9,4384 kr

Lagernivåer
2832 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    40.0 mm
  • Tjocklek
    6.3 mm
  • Form
    Rund
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 50.0 mm 6.4 mm PTFE

10291931

Prisintervall
16,421 kr - 16,421 kr

Lagernivåer
2570 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    50.0 mm
  • Tjocklek
    6.4 mm
  • Form
    Rund
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 25.0 mm 6.7 mm PTFE

10291900

Prisintervall
5,2222 kr - 5,2222 kr

Lagernivåer
11231 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.7 mm
  • Form
    Rund
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 65.0 mm 65.0 mm 0.250 in PTFE Naturfärgad

10291948

Prisintervall
24,2617 kr - 24,2617 kr

Lagernivåer
2804 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    65.0 mm
  • Bredd
    65.0 mm
  • Tjocklek
    6.4 mm
  • Typ
    Round Stick-On Glide
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
Självhäftande glidfot 40.0 x 40.0 mm 7.0 mm PTFE

10292068

Prisintervall
21,2186 kr - 9,1129 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Form
    Kvadratisk
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 30.0 mm 6.5 mm PTFE

10291917

Prisintervall
6,8495 kr - 5,505 kr

Lagernivåer
12445 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    30.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Form
    Rund
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 24.0 mm 1.000 in 0.267 in PTFE Naturfärgad

10292020

Prisintervall
13,483 kr - 6,8051 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    24.0 mm
  • Bredd
    25.4 mm
  • Tjocklek
    6.8 mm
  • Typ
    Rectangular Stick-On Glide
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
Självhäftande glidfot 45.0 mm 1.750 in 0.281 in PTFE Naturfärgad

10292075

Prisintervall
28,2398 kr - 14,2611 kr

Lagernivåer
13844 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    45.0 mm
  • Bredd
    44.5 mm
  • Tjocklek
    7.1 mm
  • Typ
    Square Stick-On Glide
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
Självhäftande glidfot 50.0 x 50.0 mm 6.5 mm PTFE

10292082

Prisintervall
31,0669 kr - 15,6814 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Form
    Kvadratisk
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen;polyeten
  • Commodity Code
    3926300090
Självhäftande glidfot 22.0 mm 22.0 mm 0.250 in PTFE Naturfärgad

10291894

Prisintervall
4,1274 kr - 3,3132 kr

Lagernivåer
6973 I lager
Egenskaper
  • Storlek
    22.0 mm
  • Bredd
    22.0 mm
  • Tjocklek
    6.4 mm
  • Typ
    Round Stick-On Glide
  • Typ av fäste
    Vidhäftande