Meny Sök

Självhäftande glidfot 25.0 mm 25.0 mm 6.7 mm PTFE;PE Grå

Självhäftande glidfot. Rund. Av grå polytetrafluoreten (PTFE), självhäftande. Glidfoten är lätt att sätta på plats på möbelben med diameter för att skydda golv och ge mjuk glidfunktion.
Artikelnummer:

499477

36262 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 4,9224 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

984,48 kr

200 x 4,9224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Storlek 25.0 mm
Bredd 25.0 mm
Tjocklek 6.7 mm
Typ Glidfot, vidhäftande montering
Typ av fäste Vidhäftande
Form Rund
Allt material Polytetrafluoroetylen;polyeten
Commodity Code 3926300090
Huvudform Rund
Huvudets storlek 25.0 mm
Insatshöjd 6.7 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss