Meny Sök

Självhäftande glidfot 24.0 mm 24.0 mm 6.5 mm PTFE;PE Grå

Självhäftande glidfot. Kvadratiska. Av grå polytetrafluoreten (PTFE), självhäftande. Glidfoten är lätt att sätta på plats på möbelben med diameter för att skydda golv och ge mjuk glidfunktion.
Artikelnummer:

499488

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 10,4249 kr
200 - 999 4,9642 kr
1000 - 1999 4,8666 kr
2000 - 2999 4,769 kr
3000 - 3999 4,6714 kr
4000 + 4,5738 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

208,50 kr

20 x 10,4249 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Storlek 24.0 mm
Bredd 24.0 mm
Tjocklek 6.5 mm
Typ Glidfot, vidhäftande montering
Typ av fäste Vidhäftande
Form Kvadratisk
Allt material Polytetrafluoroetylen;polyeten
Commodity Code 3926300090
Huvudform Kvadratisk
Insatshöjd 6.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss