Meny Sök

Självhäftande glidfot 24.0 mm 24.0 mm 6.3 mm PTFE;PE Grå

Självhäftande glidfot. Kvadratiska. Av grå polytetrafluoreten (PTFE), självhäftande. Glidfoten är lätt att sätta på plats på möbelben med diameter för att skydda golv och ge mjuk glidfunktion.
Artikelnummer:

499489

2042 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 12,709 kr
200 + 6,4144 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

254,18 kr

20 x 12,709 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Storlek 24.0 mm
Bredd 24.0 mm
Tjocklek 6.3 mm
Typ Glidfot, vidhäftande montering
Typ av fäste Vidhäftande
Form Rektangulär
Allt material Polytetrafluoroetylen;polyeten
Commodity Code 3926300090
Huvudform Rektangulär
Insatshöjd 6.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss