Meny Sök

Självhäftande glidfot 30.0 mm 30.0 mm 6.5 mm PTFE;PE Grå

Självhäftande glidfot. Kvadratiska. Av grå polytetrafluoreten (PTFE), självhäftande. Glidfoten är lätt att sätta på plats på möbelben med diameter för att skydda golv och ge mjuk glidfunktion.
Artikelnummer:

499490

2008 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 14,3489 kr
200 + 7,2372 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

286,98 kr

20 x 14,3489 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Storlek 30.0 mm
Bredd 30.0 mm
Tjocklek 6.5 mm
Typ Glidfot, vidhäftande montering
Typ av fäste Vidhäftande
Form Kvadratisk
Allt material Polytetrafluoroetylen;polyeten
Commodity Code 3926300090
Huvudform Kvadratisk
Insatshöjd 6.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss